WEG Mobile Robot

WEG Mobile Robot

Redefinindo o sistema de transporte na intralogística.

Fale com um especialista

Não espere mais. Preencha o formulário

e receba o contato da WEG:

Ao informar seus dados, você aceita receber e-mails, SMS, WhatsApp e ligações da WEG. Também está ciente das diretrizes da Política de Privacidade.

Como funciona?

A linha de robôs WMR é composta por AMRs (Autonomous Mobile Robots) que navegam de forma autônoma, sem necessidade de modificações na infraestrutura.


Esses robôs garantem uma movimentação de materiais eficiente, rápida e segura, aumentando a produtividade e proporcionando mais segurança e ergonomia.


O robô permite instalar diversos acessórios, como esteiras, carrinhos, prateleiras, sistemas de elevação e robôs colaborativos. Movimenta cargas de 100kg a 500kg, bem como possui um software exclusivo, tornando o WMR uma solução completa de logística.

Quero um WMR

Pra quem é o

WEG Mobile Robot?

Não importa o seu segmento, se você tem movimentação de matérias no seu processo, o WEG Mobile Robot é para você!

4 Indústria de manufatura

Indústria de manufatura

4 Automobilística e autopeças

Automobilística e autopeças

4 Alimentos e bebidas

Alimentos e bebidas

4 Armazéns e centros de distribuição

Armazéns e centros de distribuição

4 Empresas de logística

Empresas de logística

4 Varejo

Varejo

4 Setor farmacêutico e hospitalar

Setor farmacêutico e hospitalar

4 Indústria naval

Indústria naval

Quero saber mais

Compare os modelos

WMR150

Capacidade de Carga de até 150Kg

Dimensões físicas 530 x 750 mm

Velocidade máxima 1.35 m/s

Bateria: LiFePo4, 24 V, 72 Ah – Autonomia 10 horas

Peso de 70kg

Tração: Diferencial

Piso: Concreto, inclinação máxima 3º

Solicitar um orçamento

WMR500

Capacidade de Carga de até 500Kg

Dimensões físicas 920 x 1350 mm

Velocidade máxima 1.35 m/s

Bateria: LiFePo4, 48 V, 100 Ah – Autonomia 10 horas

Peso de 275kg

Tração: Diferencial

Piso: Concreto, inclinação máxima 3º

Solicitar um orçamento

O robô de logística completo

4 Navegação autônoma com detecção de obstáculos e ajuste automático de velocidade

• Navegação autônoma com detecção de obstáculos e ajuste automático de velocidade

4 Desenvolvido e fabricado no Brasil com ampla rede de assistência técnica e integradores WEG

• Desenvolvido e fabricado no Brasil com ampla rede de assistência técnica e integradores WEG

4 Possibilidade de financiamento através do BNDES FINAME

• Possibilidade de financiamento através do BNDES FINAME

4 Mapeamento inteligente com rotas otimizadas em tempo real

• Mapeamento inteligente com rotas otimizadas em tempo real

4 Integração fluida com sistemas de gestão e controle (ex.: MES, ERP e WMS)

• Integração fluida com sistemas de gestão e controle (ex.: MES, ERP e WMS)

4 Atualização e supervisão remota para otimizações e suporte

• Atualização e supervisão remota para otimizações e suporte

4 Processador Intel® Core™ i3 da 12ª Geração para garantir a melhor eficiência energética

• Processador Intel® Core™ i3 para garantir a melhor eficiência energética

4 Retorno automático à estação de carregamento

• Retorno automático à estação de carregamento

4 Sem necessidade de mudanças estruturais

• Sem necessidade de mudanças estruturais

4 Atende todas as normas de segurança para dispositivos móveis autônomos e NR12

• Atende todas as normas de segurança para dispositivos móveis autônomos e NR12 e

4 Segue Protocolo VDA5050 garantindo interoperabilidade de equipamentos na intralogística

• Segue Protocolo VDA5050 garantindo interoperabilidade de equipamentos na intralogística

4 Aplicativos WEB facilitam o monitoramento e trazem visibilidade para toda a operação

• Aplicativos WEB facilitam o monitoramento e trazem visibilidade para toda a operação

Fale conosco

Os grandes já estão usando

Os grandes já estão usando

Eficiência Operacional

4 Foque nas pessoas, que ele foca no resto

Combate um dos principais desperdícios nos processos intralogísticos: a movimentação desnecessária de pessoas. A solução aumenta a produtividade e reduz a fadiga dos operadores.

• Foque nas pessoas, que ele foca no resto - Combate um dos principais desperdícios nos processos intralogísticos: a movimentação desnecessária de pessoas. A solução aumenta a produtividade e reduz a fadiga dos operadores.

4 Tenha os materiais abastecidos, sem ir até os materiais

Garante o abastecimento contínuo das linhas com fornecimento automático de materiais.

• Tenha os materiais abastecidos, sem ir até os materiais -Garante o abastecimento contínuo das linhas com fornecimento automático de materiais.

4 Entenda melhor sua logística

Dashboards e informações gerenciais relevantes, como: distância percorrida, números de ordens de transporte, zonas de conflitos e gargalos na movimentação de matérias podem ser identificados através de mapas de calor de presença.

• Entenda melhor sua logística - dashboards e informações gerenciais relevantes, como: distância percorrida, números de ordens de transporte, zonas de conflitos e gargalos na movimentação de matérias podem ser identificados através de mapas de calor de presença.

Saiba mais

WMR Fleet Management

WMR Fleet Management

O que é?

O WMR Fleet Management é uma solução de gerenciamento de frotas para robôs móveis automatizados (AMR) e veículos guiados automatizados (AGV).


Este software complementa o catálogo de soluções da WEG para automação industrial na intralogística, apresentando uma abordagem inovadora, pois utiliza o padrão de comunicação VDA5050. Isso permite que robôs de diferentes fabricantes sejam controlados pelo mesmo sistema de gerenciamento.

Características do Software

4 Personalizável

Personalizável

As ferramentas de edição de mapa permitem que o usuário simule diferentes cenários, possa editar o sistema desenhando áreas de interesse, adaptando a frota de robôs ao fluxo de materiais da fábrica.

4 Interface Intuitiva e Organizada

Interface Intuitiva e Organizada

Permite que o usuário tenha uma visão geral do mapa e das atividades de cada robô.

Arquitetura do Software

Quero um orçamento

Aplicações

Reposição automática de linhas de produção

Organização e realocação dinâmica de inventários

Abastecimento de componentes na linha de montagem

Integração com ambientes controlados e áreas de esterilização

Movimentação de produtos perecíveis com controle de temperatura

Entrega de medicamentos e materiais hospitalares

Quero um orçamento

Ficou alguma dúvida?

Quais são os benefícios de usar um WMR em comparação com outros AMR e AGV?

Quando você tem um WEG Mobile Robot você já entende de primeira o real benefício de ter um robô de logística trabalhando para você.


A principal vantagem do WMR é a sua flexibilidade para qualquer cenário da indústria, além de possuir o melhor custo benefício em relação à concorrência.


Ao adquirir seu robô, você recebe o WEG Motion Fleet Management, um software exclusivo que devolve o controle total da sua logística e controle do

robô.

Como é feita a integração do WMR com sistemas já existentes?

A integração do WMR com sistemas como ERP, WMS e MES é feita através de APIs, já a integração com PLCs é feita com protocolo MQTT.

Quanto custa implementar um sistema de AMR?

O custo dele pode variar conforme o projeto de logística, adição de acessórios e necessidades da fábrica, fale com um dos nossos especialistas para

pensarmos juntos no melhor formato para o seu negócio.


Não tem nada no mercado igual o robô de logística da WEG. O que frustra geralmente com investimentos em novas tecnologias, não é a tecnologia, é a tecnologia sem retorno. E o WMR é tecnologia na logística com retorno.

Baixar Catálogo


Conheça outras soluções da WEG Digital & Sistemas:

Descubra todas as soluções digitais da WEG para a indústria 4.0

Saber mais