O WEGscan400 já ouviu.
Motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência acumulam danos invisíveis no isolamento.
O WEGscan400 detecta esses sinais antes que virem falha, sem parar o motor, sem cabeamento, sem complexidade.
100%
Online e não-invasivo
BT + IF
Baixa tensão com inversores
Baixo custo
de implementação
MFM
Integrado ao ecossistema WEG
O ponto cego da manutenção preditiva
Inversores de frequência trazem eficiência operacional, e também impõem tensões que aceleram silenciosamente a degradação do isolamento do motor.
Esse processo ocorre por meio de descargas parciais: pequenas descargas elétricas que se formam nas regiões comprometidas do isolamento do enrolamento. Individualmente são inofensivas. Continuamente, são destrutivas.
As descargas parciais são frequentemente associadas a motores de média tensão, mas também ocorrem em motores de baixa tensão quando acionados por inversores de frequência. E os sistemas convencionais de monitoramento simplesmente não enxergam esse sinal.
Para equipes de manutenção preditiva, a ausência de visibilidade sobre o isolamento representa uma lacuna crítica no modelo de confiabilidade, um ativo aparentemente saudável que falha de surpresa.
Paradas não planejadas
A falha de isolamento não dá aviso quando não é monitorada.
A queima do motor interrompe a produção sem nenhum sinal anterior.
.
Custo de manutenção corretiva.
Substituição emergencial de motores, horas extras de equipe e impacto direto no MTBF. Um custo que a manutenção preditiva deveria eliminar.
Disponibilidade comprometida
Em indústrias de processo contínuo, cada hora de motor parado tem impacto direto no resultado operacional,
e no MTBF do ativo.
.
Lacuna no modelo de confiabilidade
Vibração, temperatura, corrente: monitorados. Isolamento elétrico: ponto cego. O modelo de confiabilidade fica incompleto sem essa camada.
A SOLUÇÃO
O WEGscan400 fecha a lacuna de monitoramento do isolamento em motores de baixa tensão acionados por inversores, com implantação simples, operação contínua e integração nativa ao ecossistema WEG.
DIFERENCIAL CENTRAL
Detecção precoce de descargas parciais em motores de baixa tensão, com o motor em plena operação
Desenvolvido especificamente para aplicações com inversor de frequência. Sem necessidade de parada de produção, sem cabeamento, sem nova plataforma. Os dados chegam direto ao software WEG Motion Fleet Management.
Bateria substituível
Sem necessidade de fonte de alimentação dedicada. Instalação rápida, sem obra, sem parada.
Comunicação Bluetooth
Zero cabeamento. Implantação sem interferência na operação e sem custo de infraestrutura.
Integração nativa ao MFM
Dados de isolamento no mesmo ambiente onde você já monitora vibração, temperatura e corrente.
Específico para inversores
Metodologia de detecção ajustada para as características de tensão geradas pelo inversor de frequência.
Diagnóstico integrado
Cruzamento de dados com WEGscan100 e WEGscan200 para uma visão completa da saúde do ativo.
Baixo custo de implementação
Curva de adoção mínima para operações que já utilizam o ecossistema WEG de gestão de ativos.
Bluetooth Comunicação sem fio
_________________________________
Não-invasivo Opera com motor ligado
_________________________________
Contínuo Monitoramento 24/7
Solução WEG de Gestão de Equipamentos Industriais
O WEGscan400 se integra nativamente à plataforma que você já usa, junto aos demais sensores da WEG.
WEGscan400 - Novo: Descargas parciais em motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência
WEGscan100: Vibração e temperatura
WEGscan200: Barramentos e conexões elétricas em painéis
Lubrificador Automático: Lubrificação automatizada de rolamentos
_________________________________
Centralizado no software
WEG Motion Fleet Management
Garantia estendida com WEGscan100
Motores monitorados pelo WEGscan100 têm acesso a condições especiais de garantia estendida. Mais um motivo para integrar os sensores WEG ao seu programa de confiabilidade.
FALE COM UM ESPECIALISTA WEG
Se o motor está ligado, a degradação já começou.
Descubra se o isolamento dos seus motores críticos está sendo monitorado, ou se esse é um ponto cego na sua estratégia de confiabilidade. Um especialista WEG pode avaliar sua operação e indicar a melhor configuração do ecossistema para o seu caso.
INDICADO PARA:
Papel e celulose | Mineração | Petróleo e Gás | Alimentos e Bebidas | Química e Petroquímica | Siderurgia
Solicitar contato
Preencha seus dados e um especialista WEG entrará em contato em até 1 dia útil.
Ao enviar, você concorda com a política de privacidade da WEG. Seus dados não serão compartilhados com terceiros.
Solicitar contato
WEGscan400 Motion Fleet Management Gestão de ativos Política de privacidade